Snel Zoeken

CAT 257B3

CAT 257B3

Jaar
2012
Gebruiksuren
2.370 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 257B3
Foley Inc.
Categorierupsladers
SerienummerB7H01389
Voorraad nummerEQ000010183
Catalogus nummer10103122
Jaar2012
Uren2.370 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMONROE, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW21.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Rijden met 2 snelheden2 Speed Travel
AirconditionerAir Conditioner
Extra hydrauliekstroomAuxiliary Hydraulics Flow
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
Extra hydrauliekdrukAuxiliary Hydraulics Pressure
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
LaadbakBucket
ZelfnivelleringSelf Leveling
Verwarming/ontdooierHeater / Defroster
Extra informatieFOLEY TO REPLACE FADED DECALS WITH NEW, MACHINE BEING SOLD W/O DOOR.

TO THE NATURE OF USED EQUIPMENT, WE ENCOURAGE BUYERS TO VIEW THE MACHINE IN PERSON. ALL SALES ARE AS-IS UNLESS OTHERWISE STATED. FOLEY DOES ITS BEST TO DISCLOSE ALL KNOWN ISSUES WITH THE MACHINE.

Online Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
540
  • Ja
  • Geselecteerde AfdelingenHook welded to rear panel. Rear panel loose.
  • Geselecteerde AfdelingenDamage to cab. Cab door assembly missing. Cab not fully secure at front mounts.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWear to decals
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
safety items
200
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
830
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFilter bezel missing hardware
  • Geselecteerde AfdelingenPlay in right control stick. Class 1 leak. Boot torn.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenAuxiliary hydraulic pressure release switch removed and placed in to coupler lock switch location.
motor
310
  • JaSome blow b
  • Ja
  • Nee
  • JaClass 1 leaks
  • Nee
  • PM tag
  • Geselecteerde AfdelingenBelt cover missing some hardware
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
400
  • JaClass 2 leak. Coolant level low.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
230
  • JaCord missing
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBattery not secure to machine
  • Geselecteerde AfdelingenExterior lamps inoperable. Right front lamp broken.
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenAuxiliary wiring and cab door wiring torn
tandems/versnellingen/lagers/ketens
310
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPlay
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
230
  • Geselecteerde AfdelingenLine mounted to loader frame dented
  • Geselecteerde AfdelingenClass 2 leak at right cylinder
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFluid level low
  • Goed
bak
530
  • Kubota HD 68 inch bucket
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSome play
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPin securing bolt bent at right rear. Lock missing.
  • Geselecteerde AfdelingenMild play
  • GoedHydraulic
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Percentage versletenApproximately 40% overall
IdlersFairMild wear
RollerFairMild wear
Roller FrameFairCleaning required
SprocketFairMild wear
Track / Belt ConditionFairMild wear
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen