Snel Zoeken

CAT 249D

CAT 249D

Jaar
2018
Gebruiksuren
502 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZIEGLER CAT
Saint Cloud, MN
+1 952 887 4405 x4334
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 249D
Ziegler CAT
Categorierupsladers
SerienummerGWR02061
Voorraad nummerEQ0095695
Catalogus nummer10053045
Jaar2018
Uren502 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSAINT CLOUD, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW48.700 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
LaadbakBucket
Extra informatie249D COMPACT TRACK LOADER HRC
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CONTROL, ISO, PROP, WT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
ENGINE S/N C8304020
FAN, COOLING, DEMAND
Heat
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 1 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
SELF-LEVEL
STANDARD FLOW HYDRAULICS
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1500
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Pink
  • Needs a 500 hr pm with new cab filters.
  • Normal
  • None
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
700
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
800
  • 72”
  • X63552
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
500
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Percentage versleten25%
Breedte rups/riem15”
IdlersGoed
RollerGoed
Roller FrameGoed
SprocketGoed
Track / Belt ConditionGoed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen