Snel Zoeken

CAT 249D

CAT 249D

Jaar
2018
Gebruiksuren
2.464 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
El Paso, TX
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 249D
WAGNER EQUIPMENT CO.
Categorierupsladers
SerienummerGWR02458
Voorraad nummer507668
Catalogus nummer10037174
Jaar2018
Uren2.464 h
LandVerenigde Staten
PlaatsEl Paso, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW40.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie* NO SELF LEVELING *
2018 CATERPILLAR 246D CT LOADER
2464/03/02/23
249D COMPACT TRACK LOADER HRC
5" DISPLAY, BASIC, ANTI-THEFT
AS IS / AS RECEIVED
BATTERY,HD,DIS,850 CCA,/80AMP
BEACON, E-OUTLET, 12V ACC PORT
BELT, SEAT, 2"
BUCKET-GP, 74" BOCE
CERTIFICATION ARR, (CANADA)
CONTROL, ISO, PROP
ENGINE,C2.2, 67HP, TIER 4 FINAL
FAN, COOLING, DEMAND
FOOT TROTTLE, AUX FLOW ... GPM
INSTRUCT,ANSI,NACD
LIGHTS, HALOGEN WORK & DOME
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (H1)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK COUPLER, MANUAL
REARVIEW MIRROR, HEADLINER
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, OPEN (C1),NO HEAT, NO DOOR
RUBBER BELT, 1 SPD, D/S IDLER
SEAT,AIR SUSP,VINYL,HEAT
TRACK,RUBBER,320MM(12.6IN)BLCK
TRAVEL ALARM, FLOOR MAT,
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
660
  • Ja
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenRear under cover bent, other dent
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBent
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLr. Side dent
  • Geselecteerde AfdelingenDamage
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1010
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
motor
620
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • JaTurbo line leaks
  • Nee
  • Red
  • Can hear a rattle?
  • Normal
  • Normal
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenOil line leak
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
410
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRr. Tail broken
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
800
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
600
  • Nee
  • Goed
  • GoedBoom cyl. Barrel mounting pin lock bolt loose
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
340
  • Some concrete in bucket
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenTilt cyl. Rods mountings worn
  • Goed
  • Goed
  • GoedLr. Pin lock bolt bent
  • Geselecteerde AfdelingenWorn mountings to coupler
  • Geselecteerde Afdelingen
undercarriage
130
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
TussenwielenGeselecteerde Afdelingen
RolGeselecteerde Afdelingen
RollenframeFairRs. Rolller frame rear mountings loose
KettingwielGeselecteerde Afdelingen
Rups/Riem conditieGoed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Starts and is operational
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen