Snel Zoeken

CAT 249D

CAT 249D

Jaar
2018
Gebruiksuren
909 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 249D
WAGNER EQUIPMENT CO.
Categorierupsladers
SerienummerGWR02704
Voorraad nummer505405
Catalogus nummer10025295
Jaar2018
Uren909 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAurora, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW60.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RIJREGELINGRIDE CONTROL
Extra informatie2018 CATERPILLAR 249D CT LOADER
6-TIE DOWN POINTS, WIPER,
801/01/12/23
ANTI-THEFT SECURITY SYSTEM
AS IS / AS RECEIVED
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
BUCKET-GP, 68", BOCE
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONSIGNMENT / BOGGS, KEVIN
CONTROL, ISO, PROP
CONVERSION ARRANGEMENT
COUNTERWEIGHT,MACHINE,EXTERNAL
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, POLYCARBONATE
DUAL SELF LEVELING,(ILEV)
ENGINE,C2.2 CRDI, 67HP, TIER 4
FAN, COOLING, DEMAND
FLOOR MAT,TRAVEL ALARM,12V PORT
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
INCLUDES: STANDARD FLOW ... GPM
KIT, RADIO AM/FM/BLUETOOTH
KIT,WT ELECT CONTROL, DLX IN
LIGHTS, LED
Online Owner's Manual
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, HYDRAULIC
RADIO READY
REARVIEW MIRROR, BEACON OUTLET
ROPS,ENCLOSED W/AC,HEAT,DEF (C3)
RUBBER BELT, 1 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,CLOTH,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUB,320MM(12.6")BLCK @38%
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1000
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1500
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Weather stripping on the cab door has a tear.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
500
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
800
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Ja
  • Female auxiliary coupler is leaking
bak
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
400
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Percentage versleten37.5%
Breedte rups/riem320 mm
IdlersGoed
RollerGoed
Roller FrameGoed
Track / Belt ConditionGoed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • 10/10 low hour machine
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen