Snel Zoeken

CAT 249D

CAT 249D

Jaar
2017
Gebruiksuren
2.980 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZIEGLER CAT
Shakopee, MN
+1 952 887 4405 x4334
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 249D
Ziegler CAT
Categorierupsladers
SerienummerGWR01769
Voorraad nummerEQ0117915
Catalogus nummer10110299
Jaar2017
Uren2.980 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSHAKOPEE, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW37.900 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie249D COMPACT TRACK LOADER HRC
BATTERY,HD,DISCONNECT, 850 CCA
CERTIFICATION ARR, (US/CANADA)
CONTROL, ISO, PROP, WT
CONVERSION ARRANGEMENT
DISPLAY, ADVANCED, LCD, CAMERA
DOOR, CAB, GLASS
ENGINE S/N C8302933
FAN, COOLING, DEMAND
HEATER, ENGINE BLOCK, 120V
INSTRUCTIONS, ANSI, USA
LANE 2 ORDER
LIGHTS, HALOGEN
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PACKAGE, PERFORMANCE, (H2)
PRODUCT LINK, CELLULAR PL240
QUICK COUPLER, ELECTRIC
RADIO, AM/FM, BLUETOOTH
RIDE CONTROL, NONE
ROPS, ENCLOSED WITH A/C (C3)
RUBBER BELT, 1 SPD, D/S IDLER
SEAT BELT, 2"
SEAT,AIR SUSPENSION,VINYL,HEAT
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TRACK,RUBBER,400MM(15.7 IN)BAR
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
940
  • Nee
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenDoor slightly tweaked
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
safety items
200
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1500
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • 40%
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
710
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • JaValve cover damp
  • Nee
  • Red
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
600
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
520
  • Bucket coupler works.
  • Geselecteerde AfdelingenMinor dents in floor. Bucket has bent repaired.
  • Geselecteerde Afdelingen1/4” movement
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
300
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Percentage versleten60%
Dikte rups/riem1 7/8”
Breedte rups/riem15 3/4”
IdlersGoed
RollerGoed
Roller FrameFairSome adjuster wear.
SprocketGoed
Track / Belt ConditionFairMinor damage
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen