Bobcat T86 - rupsladers - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

Bobcat T86

Bobcat T86

Jaar
2023
Gebruiksuren
153 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MILTON CAT
Clifton Park, NY
+1 7747376569
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkBobcat T86
Milton CAT
Categorierupsladers
SerienummerB4ST11613
Voorraad nummerEQ295804
Catalogus nummer10152785
Jaar2023
Uren153 h
LandVerenigde Staten
PlaatsClifton Park, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTWop aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Accessoires
EmissieniveauEmissions Level
Wettelijke statusRegulatory Status
Tier 2 conformTier 2 Compliant
Tier 1 conformTier 1 Compliant
AirconditionerAir Conditioner
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Extra hydrauliekdruk - Hoge drukAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
PilootsturingPilot Control
Hand- en voetsturingHand and Foot Control
Wettelijke markeringRegulatory Marking
LaadbakBucket
RijregelingRide Control
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
ZelfnivelleringSelf Leveling
Type koppeling - HydrauliekCoupler Type - Hydraulic
Verwarming/ontdooierHeater / Defroster
Rijden met 2 snelheden2 Speed Travel
Extra hydrauliekstroom - Hoge capaciteitAuxiliary Hydraulics Flow - High Flow
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1400
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • N/A
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • N/A
  • N/A
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
800
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • N/A
  • N/A
  • Goed
  • N/A
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
2000
  • 100%
  • 60%
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedLed front and rear work lights
  • Goed
  • N/A
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • N/A
  • Goed
  • Goed
motor
1000
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • N/A
  • 7S67978B
  • 153
  • H
  • N/A Tier 4 Compliant
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
400
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
900
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • 153
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Nee
  • Nee
  • Glow Plugs Used
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
tandems/versnellingen/lagers/ketens
1200
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
600
  • Nee
  • N/A
  • Not CUT
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
100
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
bak
700
  • 262 cu ft
  • 7326128
  • N/A
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedBolt On Corner Protectors
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • N/A
undercarriage
500
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Percentage versleten0
Track / Belt Tread Thickness55 cm
Breedte rups/riem45 cm
IdlersGoed
RollerGoed
Roller FrameGoed
SprocketGoed
Track / Belt ConditionGoed
Tread Depth55%55%00
algemene conditie
300
  • Nee
  • N/A
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen