favorieten
Land
Verenigde Staten
Afghanistan
Albanië
Algerije
Amerikaans-Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antiqua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Azerbeidzjan
Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnië-Herzegovina
Botswana
Bouvet
Brazilië
Brits Territorium in de Indische Oceaan
Brunei Darussalam
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Canada
Caymaneilanden
Centraal-Afrikaanse Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Cocos (Keeling) Eilanden
Colombia
Comoren
Congo
Cookeilanden
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Cyprus
Democratische Republiek Congo
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië
Faeröer
Falklandeilanden
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Frans-Guyana
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe (Frans)
Guam (VS)
Guatemala
Guinea
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Heard- en McDonaldeilanden
Honduras
Hongarije
Hongkong
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust (Cote D'Ivoire)
Jamaica
Japan
Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kiribati
Koeweit
Koninkrijk Cambodja
Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Maagdeneilanden (Amerikaans)
Maagdeneilanden (Brits)
Macau
Macedonië
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Marshalleilanden
Martinique (Frans)
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nederland
Nederlandse Antillen
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië (Frans)
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niue
Noordelijke Marianen
Noord-Korea
Noorwegen
Norfolkeiland
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Timor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairneiland
Polen
Polynesië (Frans)
Portugal
Qatar
Republiek Kirgizstan
Réunion (Frans)
Roemenië
Russische Federatie
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent en de Grenadines
Saint-Pierre en Miquelon
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Sao Tomé en Principe
Saoedi-Arabië
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint-Helena
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
South Sudan
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Svalbard en Jan Mayen
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau-eilanden
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Wallis en Futuna
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Georgië & Zuidelijke Sandwicheilanden
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Taal
Nederlands
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Valuta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Tweedehands materieel
Bouw- en mijnbouw apparatuur
Generatoren
Opzetstukken
Landbouwmachines
Vervoer
Vind dealers
Blog
Huur
favorieten
Producten ontdekken
Online kopen
Gebruikte producten zoeken
Producten huren
Mijn uitrusting beheren
Financiële oplossingen bekijken
Home
Bouw
Graafmachines
Rupsgraafmachines
Volvo
Snel Zoeken
Stuur een bericht naar de verkoper
Volvo ECR145EL
2016
4300 Hours
MICHIGAN CAT
Merk
Volvo ECR145EL
Productgroep
Rupsgraafmachines
Serienummer
310181
Voorraad nummer
310181
Je hebt een ongeldig e-mailadres ingevuld.
Ik heb materieel voor de handel
Geinteresseerd in garantie informatie
Geinteresseerd in financiering
Geinteresseerd in Klantwaarde-overeenkomst
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (bijv. informatie over nieuwe producten, promoties) ontvangen via e-mail van Caterpillar (Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen). U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten over uw eventuele accounts bij ons. In onze Algemene privacyverklaring vindt u informatie over Caterpillar’s beleid ten aanzien van de gegevensbescherming en over uw rechten.
Nee, ik wil in de toekomst geen marketinge-mail ontvangen van Caterpillar Inc.
*
De verzamelde informatie wordt gebruikt om uw verzoek te verwerken en wordt behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring
Privacy Verklaring
Stuur een bericht naar de verkoper
Terug naar zoekresultaten
Volvo ECR145EL
Home
Bouw
Graafmachines
Rupsgraafmachines
Volvo
Volvo ECR145EL
Jaar
2016
Gebruiksuren
4.300 h
Afdrukken
Toevoegen aan favorieten
‹
›
×
Video's van Volvo ECR145EL
Deel deze vermelding:
Uw bericht is verzonden.
E-mail
x
Naam
Mijn e-mailadres:
*
Het e-mailadres van mijn vriend:
*
Bericht:
Verzend
$
109.999
MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
Toon telefoonnummer
Over Dealer
Bezoek website
Beschikbare beveiligingen
Klantwaarde-overeenkomst
Special Offers
Deskundige artikelen
Basis informatie
Details
Basis informatie
Merk
Volvo ECR145EL
Michigan CAT
Categorie
Rupsgraafmachines
Serienummer
310181
Voorraad nummer
310181
Catalogus nummer
10002269
Jaar
2016
Uren
4.300 h
Land
Verenigde Staten
Plaats
Shelby Twp., Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW
109.999
USD
BTW
Exclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW
-
Details
Accessoires
AM FM RADIO
AM FM RADIO
VERLICHTING
LIGHTING
EXTRA HYDRAULIEK
AUXILIARY HYDRAULICS
AIRCONDITIONING
AIR CONDITIONER
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARD
CARBODY, STANDARD
MOTORKAPPEN
ENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROL
PILOT CONTROL
EPA-LABEL
EPA LABEL
GIEK, EENDELIG
BOOM, 1 PIECE
HYDRAULISCHE KOPPELING
COUPLER, HYDRAULIC
HAND- EN VOETBEDIENING
HAND AND FOOT CONTROL
Extra informatie
CAB, AC, HQC, BKT, LVL BLD, 19.5" RBR PADS
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
11
2
0
reiniging vereist
Nee
extra fuel tanks
Nee
bumper
Goed
Bumpers are straight
car body
Goed
counterweight
Goed
crankcase guard / battery box
Geselecteerde Afdelingen
Engine belly pan missing
eng. enclose hood / stack
Goed
engine doors
Goed
fuel tank
Goed
grab irons
Goed
hood
Goed
paint
Geselecteerde Afdelingen
Lift faded, surface rust and paint chips on lower machine areas
radiator grill & shroud
Goed
sheet metal
Goed
steps / ladder
Goed
safety items
2
0
0
rops
Ja
veiligheidsstickers geplaatst
Ja
veiligheidsstickers leesbaar
Ja
horn
Goed
Working
swing brake
Goed
meters, cabine, console
9
3
1
achteruitrijalarm
Ja
Travel alarm working
rops certificeringsplaat
Ja
air conditioner
Zwak
Not working
dash console
Goed
door latches
Geselecteerde Afdelingen
Door open latch broken, cable hanging
ems panel / warnings
Goed
floor boards
Goed
gauges
Goed
All gauges working
glass/mirrors
Geselecteerde Afdelingen
All cab glass in place, right outer mirror missing
heater
Goed
interior lights
Goed
meter
Goed
Hour meter tworking shows 4078
seat cushion / arm rest
Goed
Air ride seat suspension
switches
Geselecteerde Afdelingen
Switch missing on left console
windshield wipers
Goed
Working
motor
5
0
0
blow-by
Nee
compressie in radiator
Nee
epa decal
Ja
vloeistofpeil ok?
Ja
kloppen
Nee
olielekken
Nee
water in olie
Nee
antivrieskleur
Green/clean
opmerkingen - motor
Powered by Volvo D4J 4-cylinder turbo diesel
oliedruk (h/l/n)
Warning light goes out when started
rook (b/d/l/w)
Normal
engine supports
Goed
exhaust / muffler
Goed
fuel injection system
Goed
governor
Goed
operating condition - engine
Goed
Starts and runs good
koelsysteem
4
0
0
ventilator
Goed
ventilatoraandrijving
Goed
Hydraulic drive
slangen
Goed
radiator
Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
4
1
0
blokverwarmer
Nee
etherhulp
Nee
alternator
Goed
batteries / cables
Goed
lighting
Geselecteerde Afdelingen
Right upper cab flood missing
starter
Goed
wiring
Goed
hydrauliek
11
1
0
oliepeil zwenkaandrijving
Full
boom cylinder
Goed
bucket cylinder
Goed
Dry
control linkage
Goed
Pilot operated joystick controls equipped with pilot pattern switcher valve
hose lines
Geselecteerde Afdelingen
Hydraulic line in valve area seeping/leaking
operating condition - hydraulics
Goed
Operated good cycle speeds are good
pump drive
Goed
pumps & valves
Goed
stick cylinder
Goed
Dry
swing gear
Goed
swing motors
Goed
tank
Goed
travel motors
Goed
Two speed travel working
uitrustingsstukken
andere
98in wide straight blade face worn
giek
3
0
0
toestand giek
Goed
giekpinnen
Goed
pinnen & bussen - giek
Goed
graafarm
2
1
0
graafarmlengte
9’10ft stick
pins & bushings - stick
Geselecteerde Afdelingen
stick conditions
Goed
stick pins
Goed
bak
3
2
0
snelkoppeling
Ja
merk
Caterpillar
breedte
36in wide bucket
bucket bottom
Goed
bucket linkage
Geselecteerde Afdelingen
Bucket linkage shows aprox 1/4-3/8 in play in piviot points
bucket mounts
Goed
bucket sides
Goed
teeth / adapters
Geselecteerde Afdelingen
Teeth worn
undercarriage
2
0
0
toestand
Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?
Nee
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE
aprox 70%
koppeling onderdeelnummer
Volvo
Koppelingen
46-link
Rupsplaten
19.5in wide rubber pads bolted to triple grouser steel pads,
Track Frame - Left
Goed
Track Frame - Right
Goed
Carrier Rollers Front
118mm
117mm
Idlers Front
21mm
21mm
Links
95mm
95mm
Pins & Bushings (External)
52mm
52mm
Pins & Bushings (Internal)
688mm
688mm
Track Roller 7
140mm
139mm
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Motorspecificaties
Revolutionaire generatorsoftware
Veiligheidsservices
De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Vermogenssystemen
De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
Nieuwe machines
Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financiële service
Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat® onderdelen
Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen
Volvo ECR145EL - Mascus VS
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.