Volvo EC300

Volvo EC300

Prijs
141.472 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
6006 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkVolvo EC300
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerVCEC300EE00310323
Voorraad nummer22042037
Catalogus nummerCU4528631
Jaar2015
Uren6006 h
LandFrankrijk
PlaatsSorgues, 84
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 141.472
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
CE PLAATCE PLATE
VerlichtingLIGHTING
AUTOMATISCHE SMERINGAUTO LUBE
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
STEENBOOROPSTELLINGROCK DRILL ARRANGEMENT
GRAAFARM, KORTSTICK, SHORT
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
GRAAFARM TERUGSLAGKLEPSTICK CHECK VALVE
KOPPELING, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
safety items
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goedpare brise fissure a remplacer
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
giek
  • 6.20m
graafarm
  • 2.55 m
bak
  • Jaattache rapide hydraulique volvo ec290
  • un godet terrassement 5 dents 1200 mm 50%
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE80%
Rupsschoenen (breedte)600MM600 MM
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • FR-23
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
nadia tassefkoumte
Frankrijk
Telefoon:+33 1 49228273
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon