Snel Zoeken

Volvo CONST. EQUIP. NA, INC. EC300ESB

Volvo CONST. EQUIP. NA, INC. EC300ESB

Jaar
2016
Gebruiksuren
8.468 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Glinde
+49 40761191 x11
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkVolvo CONST. EQUIP. NA, INC. EC300ESB
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategorieRupsgraafmachines
Serienummer311040
Voorraad nummer311040
Catalogus nummer10127251
Jaar2016
Uren8.468 h
LandDuitsland
PlaatsGlinde, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW90.149 USD
BTW (19%)17.128 USD
Prijs inclusief BTW107.277 USD
Details
Extra informatieBUCKET 2 CONDITION: 60 %
BUCKET CONDITION: 60 %
CUTTING WIDTH: 1600 MM
CUTTING WIDTH: 2000 MM
OPERATING WEIGHT: 29 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 800 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen