Volvo EC240NC

Volvo EC240NC

Prijs
53.690 USD
Jaar
2009
Gebruiksuren
9348 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkVolvo EC240NC
CategorieRupsgraafmachines
Serienummer20218
Voorraad nummer16B2675
Catalogus nummerCU2413250
Jaar2009
Uren9348 h
LandNoorwegen
PlaatsRudshøgda
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 53.690
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieKlepp S70 hk, Klepp 1400 liter graveskuff med Kvernex tenner.

GENERAL GRADE (1 MIN - 5 MAX): 3
CE MARKED: YES
FRONT TYRES / UNDERCARRIAGE REMAINING: 60 %
GROSS WEIGHT: 27000 KG
BUCKET CAPACITY: 1400000 CM3
TRACK WIDTH: 60 CM
TRACK GUIDES: STÅL
ADDITIONAL HYDRAULICS: YES
AIR-CONDITIONING: YES
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
PON EQUIPMENT AS (NORWAY)Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Thomas Brodshaug
Noorwegen
Telefoon:+47 22 63 68 81
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon