Volvo EC235E

Volvo EC235E

Prijs
op aanvraag
Jaar
2016
Gebruiksuren
3191 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkVolvo EC235E
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerVCECR235E00310263
Voorraad nummerVOLVO01538
Catalogus nummerCU4456122
Jaar2016
Uren3191 h
LandDuitsland
PlaatsKavelstorf
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW (19%)-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieUNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
ENGINEPOWER: 175 HP
OPERATING WEIGHT: 23.7 T
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Denny Mahler
Duitsland
Telefoon:+49 160 90856811
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon