Volvo EC220EL TH

Volvo EC220EL TH

Prijs
128.500 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
2006 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkVolvo EC220EL TH
CategorieRupsgraafmachines
Serienummer31XXXX
Voorraad nummerC310335
Catalogus nummerCU4497282
Jaar2016
Uren2006 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCharlotte, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 128.500
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
VerlichtingLIGHTING
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
EPA LABELEPA LABEL
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
GRAAFARM, MEDIUMSTICK, MEDIUM
ONDERSTEL, LANGUNDERCARRIAGE, LONG
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
DUIM, HYDRAULISCHTHUMB, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Extra informatieCAB • AIR • AUXILIARY HYDRAULICS • 42" BUCKET • HYDRAULIC THUMB • 60% UNDERCARRIAGE
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
CAROLINA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Gary Jarvis
Telefoon:+1 704 731 7500
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon