Volvo EC160DL

Volvo EC160DL

Prijs
58.000 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
7388 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkVolvo EC160DL
CategorieRupsgraafmachines
Serienummer210091
Voorraad nummer469739
Catalogus nummerCU4488088
Jaar2015
Uren7388 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBrighton, CO
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 58.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
DUIM, HYDRAULISCHTHUMB, HYDRAULIC
Extra informatieUNDERCARRIAGE,SHOES 24" ... SPEED TRAVEL / REAR CAMERA
2015 VOLVO EC160DL TRK/EXCAVATOR
7388 /06/12/19
AIR CONDITIONER/HEATER/DEFROSTER
AM FM RADIO/MIRRORS/2" SEAT BELT
AS IS / AS RECEVIED
BLOCK HEATER / ETHER AID
BOOM 17'1" & STICK 8'6" STANDARD
BUCKET-GP, 36" W/TEETH
COUNTERWEIGHT / PILOT CONTROL
ENGINE,D4H,4.036L,139HP,TIER 4
HAND & FOOT CONTROL/ EROPS
HI-BACK ADJUSTABLE CLOTH SEAT
HYDRAULIC COUPLER
HYDRAULICS, AUTO SENSING SYSTEM
LEVELING BLADE, 9'2"WIDE
LIGHTING,HALOGEN W/2FRAME,2BOOM
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • uitrustingsstukken
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • giek & arm
  • algemene conditie
algemeen uiterlijk
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Ja
  • Nee
  • Nee
safety items
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
meters, cabine, console
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
  • Ja
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
motor
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
  • Nee
  • Nee
koelsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Ja
  • Ja
hydrauliek
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • Ja
giek
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
graafarm
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Bucket pins little loose
bak
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Ja
  • 36”
eindaandrijvingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Rupsframe - linksGeselecteerde Afdelingen
Rupsframe - rechtsGeselecteerde Afdelingen
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE40%
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Machine runs good Bucket pins loose Includes bucket thumb and coupler
giek & arm
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Nee
  • Nee
algemene conditie
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WAGNER EQUIPMENT COZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Equipment
Telefoon:+1 303 900 5875
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon