E.W.K. PL820R

Bouw- en mijnbouw apparatuur E.W.K. PL820R

Prijs
9.680 USD
Jaar
1990
Gebruiksuren
9992 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
Merk E.W.K. PL820R
CategorieRupsgraafmachines
Serienummer540991348015
Voorraad nummer540991348015
Catalogus nummerCU4524214
Jaar1990
Uren9992 h
LandDuitsland
PlaatsBöblingen
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 9.680
BTW (19%)$ 1.839
Prijs inclusief BTW$ 11.519
Features
Extra informatieUNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
OPERATING WEIGHT: 19 T
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Michael Kallies
Duitsland
Telefoon:+49 7031 640514
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon