Neuson 8002

Neuson 8002

Prijs
22.086 USD
Jaar
2000
Gebruiksuren
8916 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkNeuson 8002
CategorieRupsgraafmachines
Serienummer03994
Voorraad nummerNEUSO98016
Catalogus nummerCU4430121
Jaar2000
Uren8916 h
LandDuitsland
PlaatsTeningen-nimburg
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 22.086
BTW (19%)$ 4.196
Prijs inclusief BTW$ 26.282
Features
Extra informatieCUTTING WIDTH: 1000 MM
BUCKET 3 CONDITION: 40 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 450 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
OPERATING WEIGHT: 7.9 T
CUTTING WIDTH: 600 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
LENGTH OF STICK: 1800 MM
ENGINEPOWER: 59 HP
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
CUTTING WIDTH BUCKET 3: 1500 MM
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Reinhold Pauli
Duitsland
Telefoon:+49 7663 9311 29
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon