Neuson 75Z3

Neuson 75Z3

Prijs
33.850 USD
Jaar
2011
Gebruiksuren
4691 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkNeuson 75Z3
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerAJ03293
Voorraad nummerAJ03293
Catalogus nummerCU4430538
Jaar2011
Uren4691 h
LandDuitsland
PlaatsKöln-porz
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 33.850
BTW (19%)$ 6.432
Prijs inclusief BTW$ 40.282
Features
Extra informatieENGINEPOWER: 70 HP
OPERATING WEIGHT: 7.5 T
BUCKET CONDITION: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
CUTTING WIDTH: 800 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
David Bolte
Duitsland
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon