Liebherr R926COMPAC - Rupsgraafmachines - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

Liebherr R926COMPAC

Liebherr R926COMPAC

Jaar
2017
Gebruiksuren
6.856 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Oberhausen
Basis informatie
MerkLiebherr R926COMPAC
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategorieRupsgraafmachines
Serienummer44636
Voorraad nummer44636
Catalogus nummer10151836
Jaar2017
Uren6.856 h
LandDuitsland
PlaatsOberhausen, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW71.998 USD
BTW (19%)13.680 USD
Prijs inclusief BTW85.678 USD
Details
Extra informatieCUTTING WIDTH: 1200 MM
ENGINEPOWER: 163 HP
OPERATING WEIGHT: 25.3 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen