Komatsu PC490LC-11

Komatsu PC490LC-11

Prijs
88.000 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
9562 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkKomatsu PC490LC-11
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerA41020
Voorraad nummerUT50328
Catalogus nummerCU4649734
Jaar2015
Uren9562 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMonroe, NJ
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 88.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
VerlichtingLIGHTING
AUTOMATISCHE SMERINGAUTO LUBE
AM FM RADIOAM FM RADIO
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
KOPPELING, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
VerlichtingLIGHTING
AUTOMATISCHE SMERINGAUTO LUBE
AM FM RADIOAM FM RADIO
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
KOPPELING, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
algemeen uiterlijk
  • JaQUARRY MACHINE, DIRTY.
  • Nee
  • NOTE, RIGHT SIDE UNDER TANKS NO BELLY PANS... RIGHT FRT STEP BENT N/G..
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBOTTOM AREA SCRAPES+BOTH BOTTOM CORNERS SMALL CHIPS+DENTS.
  • Geselecteerde Afdelingen1 CENTER LEFT BELLY PAN SMALL BENDS+FEW BOLTS MISSING.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Zwak3 ROLLER FRAME STEPS BENT, 1 FRAME STEP MISSING HOME MADE STEP ADDED.
safety items
  • JaNOTE, AT INSPECTION FRT WINDOW GUARD FRAME BOLTED ON..
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • JaWORKS, SOUND LOW..
  • Geselecteerde AfdelingenTO COLD OUT TO TEST.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRIGHT SIDE LARGE WINDOW, RESEALED WITH ALOT OF SEALANT.... HAS GAPS.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFEW STAINS.
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • JaBELLHOUSING CLASS 1 LEAK. OIL FILTER HOUSING HOSES CLASS 2 LEAKS.
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • JaHOSE CLAMPS.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenALL COOLANT HOSE CLAMPS, SITTING COLD CLASS 2 LEAKS.
  • Geselecteerde AfdelingenCLEAN AND BLOW OUT OUTTER CORE FINNS.
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • NOTE,, CENTER MACHINE DIRTY EXTRA GREASE FROM AUTO LUBE SYSTEM.....
  • Geselecteerde AfdelingenWEAR AT MOUNTING PINS+BUSHINGS.
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFOOT PEDALS BOTTOM AREA WORN.
  • Geselecteerde AfdelingenCOUPLE HYD HOSES AT CONTROL VALVE CLASS 1 LEAKS.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSOME WEAR AT RING GEAR AND BEARING.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek
  • Geselecteerde AfdelingenBOOM CURVE COUPLE GOUGES.
  • Geselecteerde AfdelingenWEAR AT BOOM MOUNTING PIN+BUSHINGS.
graafarm
  • 11 FOOT.
  • Geselecteerde AfdelingenWEAR AT BOTTOM PIN+BUSHINGS.
  • GoedNOTE,, INSIDE STICK AREA FACING CAB EXTRA PLATING WELDED ON LENGTH OF STICK..
bak
  • Ja
  • 64 INCH.
  • Geselecteerde AfdelingenEX PLATING ADDED INSIDE+BOTTOM, BOTTOM BUCKET BOWED, STRIPS WORN+WELDS CRACKE
  • Geselecteerde AfdelingenWORN BUCKET LINKAGE PINS+BUSHINGS.
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenTEETH WORN.
eindaandrijvingen
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGESPROCKETS 30% REMAINING, REST OF UNDERCARRIGE 40% REMAINING.
TussenwielenUP+DOWN PLAY AT IDLER MOUNTING BLOCKS.
koppeling onderdeelnummerKOMATSU
KoppelingenTRACK LINK NOISE, SOME WEAR AT PINS+BUSHINGS, COUPLE NEW LINKS INSTALLED, 1 PIN WELED IN-WELD CRACKED.
Pinnen & bussen (extern)SOME PIN+BUSHING WEAR.
Segmenten30% REMAINING.
Rupsplaten35 INCH WIDE. FEW PADS EACH SIDE SMALL BENDS.
Track Frame - LeftFair2 GUIDING GUARDS BROKE N/G, OTHER GUIDING GUARD WORN.
Track Frame - RightFairGUIDING GUARDS WORN.
Segments7070
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
FOLEY, INC.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cat Used
Telefoon:+1 732 4177109
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon