Komatsu PC350NLC

Komatsu PC350NLC

Prijs
49.822 USD
Jaar
2008
Gebruiksuren
11347 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkKomatsu PC350NLC
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerK50451
Voorraad nummerK50451
Catalogus nummerCU4500875
Jaar2008
Uren11347 h
LandDuitsland
PlaatsIllingen
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 49.822
BTW (19%)$ 9.466
Prijs inclusief BTW$ 59.288
Features
Extra informatieUNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
ENGINEPOWER: 250 HP
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
OPERATING WEIGHT: 34.3 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 65 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Christof Decker
Duitsland
Telefoon:+49 2630 941923
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon