Komatsu PC340NLC

Komatsu PC340NLC

Prijs
op aanvraag
Jaar
2006
Gebruiksuren
10901 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkKomatsu PC340NLC
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerK45066
Voorraad nummerK45066
Catalogus nummerCU4501424
Jaar2006
Uren10901 h
LandDuitsland
PlaatsAlsfeld
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW (19%)-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieUNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
LENGTH OF STICK: 9500 MM
OPERATING WEIGHT: 33 T
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 800 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
ENGINEPOWER: 245 HP
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Thorsten Hill
Duitsland
Telefoon:+49 6631 9601 ext 15
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon