Komatsu PC290LC-10

Komatsu PC290LC-10

Prijs
136.000 USD
Jaar
2014
Gebruiksuren
5117 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkKomatsu PC290LC-10
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerA25529
Voorraad nummer467265
Catalogus nummerCU4467533
Jaar2014
Uren5117 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAurora, CO
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 136.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
Extra informatie2014 KOMATSU PC290LC10 EXCAVATOR
5117/04/15/19
AIR CONDITIONER/HEATER/DEFROSTER
AM FM RADIO / FIRE EXTINGUISHER
AS IS / AS RECEVIED
BOOM & STICK CHECK VALVES
BOOM, 1 PIECE 244"
BUCKET-GP, 56" W/TEETH 1.5CYD
CARBODY, STANDARD/ ALARM,TRAVEL
ENGINE ENCLOSURES /PILOT CONTROL
ENGINE,SAA6D170,6.69L,213HP,TR-4
HAND AND FOOT CONTROL / EROPS
HI-BACK CLOTH SEAT, W/2" BELT
LIGHTING, INTERIOR & WORK
STICK,MEDIUM 126"
THUMB, HYDRAULIC (PSM)
TRACKS, 11'1" W/SHOES 23.7"
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
algemeen uiterlijk
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakRight side bent
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Geselecteerde AfdelingenCold need checked
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakJul 12
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Purple
  • Normal
  • Normal
  • ZwakDirty
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • GoedBelt driven
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • Goed
  • ZwakNo lights working
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Full, clean
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenVery little movement in the rotex
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Zwak
giek
  • 244”
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
  • 126”
  • Goed
  • Goed
  • ZwakPins at bucket worn need replaced
bak
  • Nee
  • 56”
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenEdge rounded
  • Goed
eindaandrijvingen
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Track Shoes (Width)32”32”
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Machine is in operating condition , rotex has very little play in it.
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WAGNER EQUIPMENT COZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Equipment
Telefoon:+1 303 900 5875
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon