Komatsu PC200LC

Komatsu PC200LC

Prijs
50.880 USD
Jaar
2011
Gebruiksuren
10967 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkKomatsu PC200LC
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerA90008
Voorraad nummer800215946
Catalogus nummerCU4491959
Jaar2011
Uren10967 h
LandCanada
PlaatsDartmouth, NS
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 50.880
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie-Craig 56" 2.25CYD Bucket,
-700mm Triple Grouser Pads
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
TOROMONT CAT (MARITIMES)Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
James Briggs
Canada
Telefoon:+1 902-223-3632
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon