John Deere 85D

John Deere 85D

Prijs
45.600 USD
Jaar
2012
Gebruiksuren
4171 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkJohn Deere 85D
CategorieRupsgraafmachines
Serienummer1FF085DXLBG016601
Voorraad nummerRGU0106
Catalogus nummerCU4421321
Jaar2012
Uren4171 h
LandVerenigde Staten
PlaatsWichita, KS
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 45.600
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
VerlichtingLIGHTING
EPA LABELEPA LABEL
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Extra informatie.
- FOLEY INSPECTED -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

24" BKT
BLADE
THUMB
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • uitrustingsstukken
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • giek & arm
  • algemene conditie
algemeen uiterlijk
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSOME DAMAGE TO HOOD AND DOOR LATCH NOT WORKING CORRECTLY
  • Geselecteerde AfdelingenFEW DENTS AND DOOR LATCH NOT WORKING CORRECTLY
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHAS MINOR DAMAGE ON HOOD
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFADED AND SCRATCHED
  • Geselecteerde AfdelingenDAMAGE TO DOOR
  • Geselecteerde AfdelingenSOME SHEET METAL DAMAGE
  • Goed
safety items
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Nee
  • NeeNO MANUALS
  • Nee
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • OK
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • NeeNO VISUAL LEAKS
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFRONT LIGHTS NOT WORKING CORRECTLY
  • Goed
hydrauliek
  • Goed
  • GoedSEEPING WIPER SEAL
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSOME RUBBER ON HOSES CRACKING - USEABLE
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSEEPING WIPER SEAL
  • Goed
uitrustingsstukken
  • JaHAS THUMB ON MACHINE
giek
  • Goed
  • Goed
  • GoedHAS A LITTLE PLAY - USEABLE
graafarm
  • GoedHAS SOME PLAY - USEABLE
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenH LINK HAS SOME PLAY
bak
  • 24" TOOTH BUCKET
  • 2 FOOT
  • JaSOME PLAY - BUCKET MOVES ABOUT AN INCH
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMISSING TOOTH ON BUCKET
eindaandrijvingen
  • NO VISUAL LEAKS
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedNO VISUAL LEAKS
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Opmerkingen 1UNDERCARRIAGE APPEARS TO BE 50%
SegmentenAPPEARS 50%
RupsplatenRUBBER CHEWED
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • PERFORMED PM 1 SERVICE - 4171 HOURS
giek & arm
  • Nee
  • Nee
  • GoedHAS SOME PLAY - BUT USEABLE
algemene conditie
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
FOLEY EQUIPMENT COMPANYZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Contact Us
Telefoon:+316 943 4211
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon