favorieten
Land
Verenigde Staten
Afghanistan
Albanië
Algerije
Amerikaans-Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antiqua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Azerbeidzjan
Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnië-Herzegovina
Botswana
Bouvet
Brazilië
Brits Territorium in de Indische Oceaan
Brunei Darussalam
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Canada
Caymaneilanden
Centraal-Afrikaanse Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Cocos (Keeling) Eilanden
Colombia
Comoren
Congo
Cookeilanden
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Cyprus
Democratische Republiek Congo
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië
Faeröer
Falklandeilanden
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Frans-Guyana
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe (Frans)
Guam (VS)
Guatemala
Guinea
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Heard- en McDonaldeilanden
Honduras
Hongarije
Hongkong
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust (Cote D'Ivoire)
Jamaica
Japan
Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kiribati
Koeweit
Koninkrijk Cambodja
Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Maagdeneilanden (Amerikaans)
Maagdeneilanden (Brits)
Macau
Macedonië
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Marshalleilanden
Martinique (Frans)
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nederland
Nederlandse Antillen
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië (Frans)
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niue
Noordelijke Marianen
Noord-Korea
Noorwegen
Norfolkeiland
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Timor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairneiland
Polen
Polynesië (Frans)
Portugal
Qatar
Republiek Kirgizstan
Réunion (Frans)
Roemenië
Russische Federatie
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent en de Grenadines
Saint-Pierre en Miquelon
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Sao Tomé en Principe
Saoedi-Arabië
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint-Helena
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
South Sudan
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Svalbard en Jan Mayen
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau-eilanden
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Wallis en Futuna
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Georgië & Zuidelijke Sandwicheilanden
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Taal
Nederlands
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Valuta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Tweedehands materieel
Bouw- en mijnbouw apparatuur
Generatoren
Opzetstukken
Landbouwmachines
Vervoer
Vind dealers
Blog
Huur
favorieten
Producten ontdekken
Online kopen
Gebruikte producten zoeken
Producten huren
Mijn uitrusting beheren
Financiële oplossingen bekijken
Home
Bouw
Graafmachines
Rupsgraafmachines
John Deere
Snel Zoeken
Stuur een bericht naar de verkoper
John Deere & CO. 75G
2022
1461 Hours
TOROMONT CAT
Merk
John Deere & CO. 75G
Productgroep
Rupsgraafmachines
Serienummer
MJ018016
Voorraad nummer
MC052000
Je hebt een ongeldig e-mailadres ingevuld.
Ik heb materieel voor de handel
Geinteresseerd in garantie informatie
Geinteresseerd in financiering
Geinteresseerd in Klantwaarde-overeenkomst
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (bijv. informatie over nieuwe producten, promoties) ontvangen via e-mail van Caterpillar (Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen). U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten over uw eventuele accounts bij ons. In onze Algemene privacyverklaring vindt u informatie over Caterpillar’s beleid ten aanzien van de gegevensbescherming en over uw rechten.
Nee, ik wil in de toekomst geen marketinge-mail ontvangen van Caterpillar Inc.
*
De verzamelde informatie wordt gebruikt om uw verzoek te verwerken en wordt behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring
Privacy Verklaring
Stuur een bericht naar de verkoper
Terug naar zoekresultaten
John Deere & CO. 75G
Home
Bouw
Graafmachines
Rupsgraafmachines
John Deere
John Deere & CO. 75G
Jaar
2022
Gebruiksuren
1.461 h
Afdrukken
Toevoegen aan favorieten
‹
›
×
Video's van John Deere & CO. 75G
Deel deze vermelding:
Uw bericht is verzonden.
E-mail
x
Naam
Mijn e-mailadres:
*
Het e-mailadres van mijn vriend:
*
Bericht:
Verzend
$
102.110
TOROMONT CAT
Pointe-claire, QC
+1 800 268 1965
Toon telefoonnummer
Over Dealer
Bezoek website
Beschikbare beveiligingen
Klantwaarde-overeenkomst
Special Offers
Deskundige artikelen
Basis informatie
Details
Basis informatie
Merk
John Deere & CO. 75G
Toromont Cat – Concord
Categorie
Rupsgraafmachines
Serienummer
MJ018016
Voorraad nummer
MC052000
Catalogus nummer
10120030
Jaar
2022
Uren
1.461 h
Land
Canada
Plaats
POINTE-CLAIRE, Canada
Prijzen
Prijs exclusief BTW
102.110
USD
BTW
Exclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW
-
Details
Accessoires
Airconditioner
Air Conditioner
Verlichting
Lighting
Ultralage zwaveldieselbrandstof
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
Spiegels
Mirrors
Hand- en voetsturing
Hand and Foot Control
CE-plaatje
CE Plate
Type duim - Hydrauliek
Thumb Type - Hydraulic
Blad
Blade
Extra hydrauliekdruk - Middelhoge druk
Auxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Radio - AM/FM-radio met CD-speler
Radio - AM FM CD Radio
Voorschop
Front Shovel
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
21
0
0
reiniging vereist
Ja
extra fuel tanks
Nee
s.o.s. taken
Nee
bumper
Goed
cab or canopy
Goed
car body
Goed
catwalk
Goed
counterweight
Goed
crankcase guard / battery box
Goed
draw bar
Goed
eng. enclose hood / stack
Goed
engine doors
Goed
fenders
Goed
fiberglass
Goed
fuel tank
Goed
grab irons
Goed
hood
Goed
main frame welds
Goed
paint
Goed
plastic
Goed
pre-cleaner bowl
Goed
radiator grill & shroud
Goed
sheet metal
Goed
steps / ladder
Goed
safety items
7
0
0
back up alarm functioning
Ja
brakes functioning
Ja
cabinebeveiligingen
Nee
rops
Nee
veiligheidsstickers geplaatst
Ja
veiligheidsstickers leesbaar
Ja
brake hold
Goed
glass / mirrors
Goed
horn
Goed
parking brake
Goed
rops
Goed
seat belt - safety items
Goed
swing brake
Goed
meters, cabine, console
16
0
0
achteruitrijalarm
Ja
huidige o&mm
Ja
huidige onderdelenhandleiding
Nee
huidige veiligheidshandleiding
Nee
rops certificeringsplaat
Nee
air conditioner
Goed
dash console
Goed
door latches
Goed
door latches & hinges
Goed
ems panel / warnings
Goed
floor boards
Goed
floor mats
Goed
gauges
Goed
glass/mirrors
Goed
heater
Goed
interior lights
Goed
meter
Goed
seat belt - operator station
Goed
seat cushion / arm rest
Goed
switches
Goed
windshield wipers
Goed
motor
10
1
0
apparent other engine damage
Nee
blow-by
Nee
compressie in radiator
Nee
epa decal
Nee
engine oil level full
Nee
vloeistofpeil ok?
Nee
Nee
kloppen
Nee
oil filter cut and inspected
Nee
olielekken
Nee
water in olie
Nee
air cleaners
Geselecteerde Afdelingen
belts / pulleys - engine
Goed
engine supports
Goed
exhaust / muffler
Goed
fuel injection system
Goed
fuel system
Goed
governor
Goed
oil filter condition (cut)
Goed
operating condition - engine
Goed
turbocharger
Goed
turbocharger / blower
Goed
koelsysteem
9
0
0
lekken
Nee
belts / pulleys - cooling system
Goed
coolers
Goed
fan
Goed
fan drive
Goed
hoses
Goed
hoses & tubes - cooling system
Goed
hydraulic fan drive
Goed
radiator
Goed
water pump
Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
8
0
0
blokverwarmer
Ja
etherhulp
Ja
alternator
Goed
batteries / cables
Goed
lighting
Goed
pre-heater
Goed
starter
Goed
starter air
Goed
starter electric
Goed
wiring
Goed
hydrauliek
15
0
0
bakcilinder
Goed
bedieningskoppeling
Goed
filterconditie (cut)
Goed
slanglijnen
Goed
slangen & buizen - hydrauliek
Goed
hydraulische wartel
Goed
werkingstoestand - hydrauliek
Goed
pompaandrijving
Goed
pompen & kleppen
Goed
graafarmcilinder
Goed
zwenktandwiel
Goed
zwenkmotoren
Goed
tank
Goed
duimcilinder
Goed
transportmotoren
Goed
uitrustingsstukken
boor
Nee
klem
Nee
vergruizer
Nee
grijper
Nee
hamer
Nee
verpulveraar
Nee
hark
Nee
ripper
Nee
schaar
Nee
duim
Ja
kantelslootbak
Nee
trillende plaat
Nee
giek & arm
3
1
0
boom cracked
Nee
stick cracked
Nee
boom lower pins & bushings
Goed
boom upper pins & bushings
Goed
stick pins & bushings (boom end)
Goed
stick pins & bushings (bucket end)
Geselecteerde Afdelingen
giek
3
0
0
toestand giek
Goed
giekpinnen
Goed
pinnen & bussen - giek
Goed
graafarm
1
2
0
pinnen & bussen - graafarm
Geselecteerde Afdelingen
graafarm toestanden
Geselecteerde Afdelingen
graafarmpinnen
Goed
bak
4
3
0
snelkoppeling
Ja
bucket bottom
Goed
bucket door
Goed
bucket linkage
Geselecteerde Afdelingen
bucket mounts
Goed
bucket sides
Goed
cutting edges
Geselecteerde Afdelingen
teeth / adapters
Geselecteerde Afdelingen
undercarriage
2
0
0
toestand
Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Rupsframe - links
Goed
Rupsframe - rechts
Goed
eindaandrijvingen
4
0
0
chip detectors operational
Nee
left final drive mag plug inspected
Nee
right final drive mag plug inspected
Nee
drive motors
Goed
housings
Goed
planetaries
Goed
planetaries / diff
Goed
algemene conditie
3
0
0
et download beschikbaar
Nee
machine start en is bedrijfsklaar
Ja
s.o.s. (alle compartimenten)
Nee
Nee
body
Goed
frame
Goed
general
Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Motorspecificaties
Revolutionaire generatorsoftware
Veiligheidsservices
De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Vermogenssystemen
De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
Nieuwe machines
Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financiële service
Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat® onderdelen
Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen
Mascus VS
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.