John Deere & CO. 50G

John Deere & CO. 50G

Prijs
52.500 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
1321 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkJohn Deere & CO. 50G
CategorieRupsgraafmachines
Serienummer284810
Voorraad nummer469026
Catalogus nummerCU4481269
Jaar2016
Uren1321 h
LandVerenigde Staten
PlaatsColorado Springs, CO
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 52.500
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
HAND- EN VOETBEDIENINGHAND AND FOOT CONTROL
Extra informatiePILOT CONTROL / EROPS
QUICK COUPLER
CLOTH SEAT, STANDARD W/2" BELT
2016 JOHN DEERE 50G EXCAVATOR
AIR CONDITIONER/HEATER/DEFROSTER
AM FM RADIO / ALARM, TRAVEL
AS IS / AS RECEIVED
BOOM & STICK,STD 19'7" DIG REACH
BUCKET-GP,24" W/TEETH ( JD)
TRACK,BLK RUBBER 16"
ENGINE,YANMAR,4TNV88C,2.19,4TIER
HYDRAULICS,STD / BLOCK HEATER
LIGHTING, INTERIOR & WORK
LEVELING BLADE, ANGLE
HYDRAULIC THUMB
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • giek & arm
  • algemene conditie
algemeen uiterlijk
  • Ja
  • Nee
  • GoedCab
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenUsed normal
  • Goed
  • Goed
safety items
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • GoedWorking
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Normal
  • Normal
  • Normal
  • Geselecteerde AfdelingenNormal use
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakLeaking
  • Goed
giek
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • 24in
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
OpmerkingenRubber tracks in good condition
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Photos
giek & arm
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
algemene conditie
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WAGNER EQUIPMENT COZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Jeff Fiscus
Telefoon:+1 303 715 8850
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon