John Deere 330LC

John Deere 330LC

Prijs
49.003 USD
Jaar
2000
Gebruiksuren
11000 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkJohn Deere 330LC
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerFF0330X080621
Catalogus nummerCU4503840
Jaar2000
Uren11000 h
LandCanada
PlaatsMd Foothills, AB
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 49.003
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie*CONSIGNMENT - CONTACT MATT HENRY @ 403-305-0092
30" DIG BUCKET
90" CLEAN UP BUCKET
MANUAL PIN GRABBER COUPLER
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
FINNING CANADAZie inventarisSelecteer contact
Used Sales
Canada
Telefoon:+1 855 743 7979
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon