JCB JS220LC

JCB JS220LC

Prijs
55.334 USD
Jaar
2014
Gebruiksuren
5500 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkJCB JS220LC
CategorieRupsgraafmachines
Serienummer2135974
Voorraad nummer2135974
Catalogus nummerCU4547840
Jaar2014
Uren5500 h
LandDuitsland
PlaatsAchim B. Bremen
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 55.334
BTW (19%)$ 10.513
Prijs inclusief BTW$ 65.848
Features
Extra informatieUNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
LENGTH OF STICK: 3050 MM
OPERATING WEIGHT: 22.2 T
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Michael Bohlmann
Duitsland
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon