Ford / New Holland E305EL

Ford / New Holland E305EL

Prijs
op aanvraag
Jaar
2006
Gebruiksuren
9122 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkFord / New Holland E305EL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerG5636
Voorraad nummerNEWHO05636
Catalogus nummerCU4453537
Jaar2006
Uren9122 h
LandDuitsland
PlaatsTeningen-nimburg
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW (19%)-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieENGINEPOWER: 204 HP
OPERATING WEIGHT: 32 T
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
LENGTH OF STICK: 3100 MM
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
CUTTING WIDTH: 2400 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
BUCKET CONDITION: 10 %
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Reinhold Pauli
Duitsland
Telefoon:+49 7663 9311 29
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon