Caterpillar 349F L

Caterpillar 349F L

Prijs
385.000 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
6398 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 349F L
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerBZ200758
Voorraad nummerEQ071319
Catalogus nummerCU4301384
Jaar2016
Uren6398 h
LandVerenigde Staten
PlaatsGarner, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 385.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
ONDERSTEL, LANGUNDERCARRIAGE, LONG
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
VERWIJDERINGSSYSTEEM CONTRAGEWICHTCOUNTERWEIGHT REMOVAL SYSTEM
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Extra informatie349
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
ONDERSTEL, LANGUNDERCARRIAGE, LONG
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
VERWIJDERINGSSYSTEEM CONTRAGEWICHTCOUNTERWEIGHT REMOVAL SYSTEM
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Extra informatie349
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
algemeen uiterlijk
  • Nee
  • JaDuring last service
  • Overall good appearance
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRt rear dented
  • Goed
  • GoedMinor lower guard cosmetics
  • Goed
  • Goed
  • GoedRt. minor ding
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
safety items
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Full
  • Full
  • Rear camera installed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Starts & charges well
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Operates well. HPCU installed
  • Good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedLower guards installed and pushed up
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • Nee
  • Cat
  • Overall good
  • 74" Bucket
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
eindaandrijvingen
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
KanonTrack adjusters good
koppeling onderdeelnummer390-9143-44
OpmerkingenOverall good U/C
Opmerkingen 1Lower track wear guide guards installed
Pinnen & bussen (extern)Not turned
Pinnen & bussen (intern)Sealed
Rupsplaten36" TG Shoes
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Carrier Rollers Front179 mm179 mm88
Carrier Rollers Rear179 mm179 mm88
Idlers Front22 mm22 mm2828
Links128 mm128 mm1010
Pins & Bushings (External)72 mm72 mm4545
Pins & Bushings (Internal)868 mm868 mm2525
Segments4545
Track Roller 121 mm21 mm1010
Track Roller 220.5 mm20.5 mm55
Track Roller 420.5 mm20.5 mm55
Track Roller 620.5 mm20.5 mm55
Track Roller 820.5 mm20.5 mm55
Track Roller 921 mm21 mm1010
Track Shoes (Width)1010
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspection performed @ 3527 hrs.
  • Overall good machine
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cameron Wallace
Telefoon:+1 919 890 4242
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources