Caterpillar 349FL TC

Caterpillar 349FL TC

Prijs
459.000 USD
Jaar
2017
Gebruiksuren
1327 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 349FL TC
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerBZ210284
Voorraad nummerHLK031331
Catalogus nummerCU4519392
Jaar2017
Uren1327 h
LandVerenigde Staten
PlaatsVictoria, TX
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 459.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
VERWIJDERINGSSYSTEEM CONTRAGEWICHTCOUNTERWEIGHT REMOVAL SYSTEM
KOPPELING, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
Extra informatieTOOL CONTROL
ETHER STARTING AID
12' 10" STICK
35" TG TRACK
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Used Equipment Sales
Telefoon:+1 2109413407
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon