Caterpillar 349FL

Caterpillar 349FL

Prijs
325.000 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
3547 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 349FL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerBZ200726
Voorraad nummerUP11605
Catalogus nummerCU4671590
Jaar2016
Uren3547 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAustell, GA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 325.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Algemeen cijfer 1-5 (1: slecht, 5: als nieuw)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Extra informatieCWT R
54"KNDO SLB BKT
55"BKT
TB LKGE
22'8" RCH BM
12'10" STK
Features
Extra informatieCWT R
54"KNDO SLB BKT
55"BKT
TB LKGE
22'8" RCH BM
12'10" STK
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Yancey Used Equipment Team Ready To Assist You!!!
GA
Telefoon:+1 770 941 2300
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon