Caterpillar 336FL

Caterpillar 336FL

Prijs
168.000 USD
Jaar
2014
Gebruiksuren
3936 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 336FL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerRKB00553
Voorraad nummerRKB553U
Catalogus nummerCU4369908
Jaar2014
Uren3936 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSan Antonio, TX
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 168.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • uitrustingsstukken
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
algemeen uiterlijk
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFaded/Scratched
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFaded/Scratched
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
  • JaFront Guard
  • JaNo damage found
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedNo active code during inspection
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • NeeNone vidible during inspection
  • Nee
  • Red
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFunctional, no visible damage
  • Geselecteerde AfdelingenFunctional
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenEngine functional
  • Geselecteerde AfdelingenFunctional
koelsysteem
  • NeeNo visible damage or leaks
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFunctional, no visible damage
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed28 Volts
  • GoedNew batteries were installed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Geselecteerde AfdelingenFunctional, slight slack, both cylinders are seaping, not leaking at this time
  • Geselecteerde AfdelingenFunctional, slight slack, not leaking
  • Geselecteerde AfdelingenFunctional, some normal hose wear, no leaks visible
  • GoedFunctional no visible leaks
  • GoedAll hydraulic functions working correctly
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFunctional, slight slack, not leaking
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • No bucket
giek
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFunctional, slight slack
graafarm
  • Geselecteerde AfdelingenFunctional, slight slack
  • Goed
bak
  • No bucket with machine when inspected
eindaandrijvingen
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
CannonFunctional, no visible damage
Rupsframe - linksFairFunctional, no visible damage
Rupsframe - rechtsFairFunctional, no visible damage
Carrier Rollers Front1.41.44040
Carrier Rollers Rear1.441.444444
Idlers Front19.519.52424
Links1.241.244343
Pins & Bushings (External).4.413528
Track Roller 11.791.774448
Track Roller 21.771.794844
Track Roller 41.81.84040
Track Roller 61.81.774048
Track Roller 81.761.784846
Track Roller 91.751.752424
Track Shoes (Width)1.751.752424
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Used Equipment Sales
Telefoon:+1 2109413407
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon