Caterpillar 336FL TC

Caterpillar 336FL TC

Prijs
260.505 USD
Jaar
2018
Gebruiksuren
2595 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 336FL TC
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerTZA10164
Voorraad nummerHLK032092
Catalogus nummerCU4532595
Jaar2018
Uren2595 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBridgeport, TX
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 260.505
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
KOPPELING, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
Extra informatie10' 6" Stick, 33" Triple Grouser Track

TOOL CONTOL
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
KOPPELING, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
Extra informatie10' 6" Stick, 33" Triple Grouser Track

TOOL CONTOL
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Used Equipment Sales
Telefoon:+1 2109413407
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources