Caterpillar 336FL PMQ

Caterpillar 336FL PMQ

Prijs
189.908 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
3566 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 336FL PMQ
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerRKB01473
Voorraad nummerRKB1473
Catalogus nummerCU4524442
Jaar2015
Uren3566 h
LandVerenigde Staten
PlaatsShelby Twp., MI
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 189.908
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
GRAAFARM, LANGSTICK, LONG
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
KOPPELING, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Extra informatieCAB, AC, 1PC BOOM, 12'10" STK, QC, TOOL CTRL, BKT, PRODUCT LINK, HP/MP LINES, 34" TG
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
algemeen uiterlijk
  • Geselecteerde AfdelingenEQUIPPED WITH SIDE BUMPER GUARDS, BOTTOM OF RIGHT SIDE BUMPER DENTED, LEFT EDGE OF FRONT BUMPER DENTED
  • Goed
  • GoedBELLY PANS IN PLACE, OUTER PANS PUSHED UPWARD
  • Geselecteerde AfdelingenRIGHT BOOM DECAL PEELING
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRIGHT SIDE ROLLER FRAME STEPS BENT
safety items
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • GoedWORKING
  • Goed
meters, cabine, console
  • JaTRAVEL ALARM WORKING
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedALL GAUGES WORKING
  • GoedALL CAB GLASS AND MIRRORS IN PLACE
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedRETRACTABLE STYLE BELT
  • GoedAIR RIDE SEAT SUSPENSION
  • Goed
  • GoedWORKING
motor
  • Nee
  • Nee
  • JaON VALVE COVER
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • RED
  • POWERED BY CAT C9.3L 6-CYL TURBO DIESEL
  • WARNING LIGHT GOES OUT WHEN STARTED
  • NORMAL
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedSTARTS AND RUNS GOOD
  • Goed
koelsysteem
  • Goed
  • GoedELECTRIC CONTROLLED BELT DRIVE
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • GoedALL FLOODLIGHTS ON MACHINE WORKING
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • AUXILIARY HYDRAULICS PLUMBED TO END OF STICK, PLUMBED FOR 1 OR 2 WAY FLOW, SET OF MEDIUM PRESSURE ALSO PLUMBED TO END OF STICK
  • Goed
  • Goed
  • GoedPILOT OPERATED JOYSTICK CONTROLS
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedTWO SPEED TRAVEL WORKING
giek
  • 21’4ft
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
  • 12’10ft
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • Ja
  • CAT HYDRAULIC OPERATED COUPLER, OPERATES GOOD
eindaandrijvingen
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE86%
koppeling onderdeelnummer6Y2590
Koppelingen49
Rupsplaten33.5
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Carrier Rollers Front15815888
Carrier Rollers Rear15815888
Idlers Front2120147
Links1231231414
Pins & Bushings (External)69693232
Pins & Bushings (Internal)8668661010
Track Roller 8191850
Track Shoes (Width)303088
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • RUNS AND OPERATES GOOD
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Telefoon:+1 8669941408
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon