Caterpillar 336

Caterpillar 336

Prijs
op aanvraag
Jaar
2020
Gebruiksuren
303 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 336
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerYBN10349
Voorraad nummerEQ106664
Catalogus nummerCU4670166
Jaar2020
Uren303 h
LandVerenigde Staten
PlaatsRaleigh, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTWop aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Extra informatieROLL ON-ROLL OFF
MIRROR, CAB, W/O GUARD
LINKAGE, BKT DB W/EYE GRADE
LIGHTS, CAB, W/O 360
CYLINDER, STICK
DECALS, STICK WARNING, ANSI
CAB, DELUXE
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
NETWORK MANAGER, STD
LINES-QC, R12'10" STICK
TERMINALS, JUMP START
GUARD, TRACK GUIDE SEGMENTED
TRACK, 33" TG
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
QUICK DRAINS READY
LINES, QC, REACH BOOM
DECALS, CAB, ANSI
CYLINDER, BOOM
DECALS, EXTERIOR, ANSI
LINES, DRAIN, PGC
LANE 2 ORDER
LIGHTS, REACH BOOM RH & LH
GRADE SENSOR, R12'10" STICK
INSTRUCTIONS, ENGLISH
DOOR, RADIATOR W/O SCREEN
MONITOR, 10"
SIDECUTTERS, HEAVY DUTY
FILM, EMC
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
BOOM, REACH 21'4"
WIPER, RADIAL W/O LOWER
CONTROL, QC
CYLINDER, BKT DB
STICK, R12'10"
BKT HD 60" 2.46YD3 DB
336 07B HEX CFG1A
BOOM TUBE W/EOU
GRADE SENSOR, REACH BOOM
TIP, PENETRATION PLUS ADVANSYS
HYDRAULIC PKG, STANDARD
FILM, OPERATING PATTERN, 2WAY
FILM, ROPS CERTIFICATION
SWITCH, DISCONNECT W/JS
CAMERA, REAR + RH VIEW
MIRROR, RH SIDE, FRONT & REAR
FAN, REVERSE
Features
Extra informatieROLL ON-ROLL OFF
MIRROR, CAB, W/O GUARD
LINKAGE, BKT DB W/EYE GRADE
LIGHTS, CAB, W/O 360
CYLINDER, STICK
DECALS, STICK WARNING, ANSI
CAB, DELUXE
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
NETWORK MANAGER, STD
LINES-QC, R12'10" STICK
TERMINALS, JUMP START
GUARD, TRACK GUIDE SEGMENTED
TRACK, 33" TG
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
QUICK DRAINS READY
LINES, QC, REACH BOOM
DECALS, CAB, ANSI
CYLINDER, BOOM
DECALS, EXTERIOR, ANSI
LINES, DRAIN, PGC
LANE 2 ORDER
LIGHTS, REACH BOOM RH & LH
GRADE SENSOR, R12'10" STICK
INSTRUCTIONS, ENGLISH
DOOR, RADIATOR W/O SCREEN
MONITOR, 10"
SIDECUTTERS, HEAVY DUTY
FILM, EMC
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
BOOM, REACH 21'4"
WIPER, RADIAL W/O LOWER
CONTROL, QC
CYLINDER, BKT DB
STICK, R12'10"
BKT HD 60" 2.46YD3 DB
336 07B HEX CFG1A
BOOM TUBE W/EOU
GRADE SENSOR, REACH BOOM
TIP, PENETRATION PLUS ADVANSYS
HYDRAULIC PKG, STANDARD
FILM, OPERATING PATTERN, 2WAY
FILM, ROPS CERTIFICATION
SWITCH, DISCONNECT W/JS
CAMERA, REAR + RH VIEW
MIRROR, RH SIDE, FRONT & REAR
FAN, REVERSE
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cameron Wallace
Telefoon:+1 919 890 4242
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon