Caterpillar 336EL

Caterpillar 336EL

Prijs
92.400 USD
Jaar
2013
Gebruiksuren
5673 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 336EL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerFJH00330
Voorraad nummerFJH330U
Catalogus nummerCU4639397
Jaar2013
Uren5673 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSan Antonio, TX
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 92.400
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
VerlichtingLIGHTING
Extra informatie12' 10" STICK
34" TRACK
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
VerlichtingLIGHTING
Extra informatie12' 10" STICK
34" TRACK
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Used Equipment Sales
Telefoon:+1 2109413407
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources