Caterpillar 336EL TC

Caterpillar 336EL TC

Prijs
210.974 USD
Jaar
2012
Gebruiksuren
5350 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 336EL TC
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerYEP00329
Voorraad nummer0YEP00329
Catalogus nummerCU4259624
Jaar2012
Uren5350 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLake Charles Rents, LA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 210.974
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie*336EL HYD. EXC. 15,432 LB CTWT
*AIR CLEANER, STANDARD
*CAB STD PKG
*CAMERA, REAR VIEW PKG
*CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
*COLD WEATHER STARTING PKG
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, 15,432 LB
*GUARD HD BOTTOM PKG
*GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
*HYD VLV PKG
*JOYSTICK STANDARD STP PKG
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*PANEL, STD START SWITCH
*QUICK DRAINS, READY (OIL)
*R-BOOM/12'10" STK EXT SVC PKG
*R-CYLINDER PKG
*REGIONAL PKG REGULATED (NACD)
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*TRACK, 34" TG (GLT)
*WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
CERT EMISSIONS, EPA/EU
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
LOUISIANA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Customer Support Rep
Telefoon:+1 866 843 7440
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon