Caterpillar 336EL TCS

Caterpillar 336EL TCS

Prijs
143.106 USD
Jaar
2012
Gebruiksuren
5884 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 336EL TCS
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerBZY01063
Voorraad nummer0BZY01063
Catalogus nummerCU2372656
Jaar2012
Uren5884 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 143.106
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie*336EL HYD EXC. 13,228 LB CTWT
*CAB STD PKG
*CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
*COLD WEATHER STARTING PKG
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, 13,228 LB
*GUARD HD BOTTOM PKG
*GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
*HYD VLV PKG
*JOYSTICK STANDARD STP PKG
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*PANEL, STD START SWITCH
*PREFILTER, AIR (INTEGRATE)
*QUICK DRAINS, READY (OIL)
*R-BOOM/12'10" STICK HD PKG
*R-CYLINDER PKG
*RAILS, ISO GUARD
*REGIONAL PKG REGULATED (NACD)
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*TRACK, 34" TG (GLT)
*WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
CERT EMISSIONS, EPA/EU
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
LOUISIANA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Customer Support Rep
Telefoon:+1 866 843 7440
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon