Caterpillar 336EL H

Caterpillar 336EL H

Prijs
127.153 USD
Jaar
2013
Gebruiksuren
5999 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 336EL H
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerRZA00203
Voorraad nummer0RZA00203
Catalogus nummerCU4259601
Jaar2013
Uren5999 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLake Charles Rents, LA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 127.153
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieEND: 1/9/20 - 5988 HOURS

*AIR CLEANER, STANDARD
*CAB STD PKG
*CAMERA, REAR VIEW PKG
*COLD WEATHER STARTING PKG
*COOLING, HIGH AMBIENT
*GUARD HD BOTTOM PKG
*GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
*HYD VLV PKG
*336EL H HYDRAULIC EXCAVAOTOR
*JOYSTICK STANDARD STP PKG
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*PANEL, STD START SWITCH
*QUICK DRAINS, READY (OIL)
*R-BOOM/12'10" STICK HD PKG
*R-CYLINDER PKG
*REGIONAL PKG,336E L H (ADSD-N)
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*TRACK, 33" TG (GLT)
*WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
CERT EMISSIONS, EPA/EU
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF W/O BUCKET
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
LOUISIANA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Customer Support Rep
Telefoon:+1 866 843 7440
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon