Snel Zoeken

Caterpillar 336-07A

Caterpillar 336-07A

Prijs
$ 234.998
Jaar
2019
Gebruiksuren
7.118 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Köln-porz
+49 2203929111 8003438
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCaterpillar 336-07A
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerJHD00340
Voorraad nummerJHD00340
Catalogus nummer10012313
Jaar2019
Uren7.118 h
LandDuitsland
PlaatsKöln-Porz, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW234.998 USD
BTW (19%)44.650 USD
Prijs inclusief BTW279.648 USD
Details
Extra informatieUNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
ENGINEPOWER: 315 HP
BUCKET 2 CONDITION: 60 %
CUTTING WIDTH: 1450 MM
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 850 MM
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen