Snel Zoeken

Caterpillar 330 CF

Caterpillar 330 CF

Prijs
$ 372.345
Jaar
2022
Gebruiksuren
215 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Basis informatie
MerkCaterpillar 330 CF
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerWCH30299
Voorraad nummerAA009045
Catalogus nummer10040149
Jaar2022
Uren215 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalt Lake City, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW372.345 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieLANE 3 ORDER
*GUARD, SWIVEL
*GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
*CYLINDER, BOOM
*PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
ROLL ON-ROLL OFF
*CAB, DELUXE
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
LINES-HP, R10'6" STICK
GUARD, BOTTOM HD
*VALVE, FINE SWING
CYLINDER, STICK
BLOCK HEATER, 120V
*FRAME, UPPER
STICK, R10'6"
BOOM, REACH 20'2"
*MACHINE ECM
*SENSOR, PRESSURE, EOU
*FILM, OPERATING PATTERN, 2WAY
*RECEIVER, BLUETOOTH
*VALVE, HYDRAULIC, TCS, HL
*RETURN PIPE, TCS
*LINES, MAKE UP, TCS
GRADE W/2D, ASSIST&PAYLOAD
QUICK DRAINS READY
MIRROR, CAB, W/O GUARD
GRADE SENSOR, REACH BOOM
HYDRAULIC PKG, COMB ADV
WIPER, RADIAL W/LOWER
*LIGHT, CHASSIS
*COMMON ARRANGEMENT
*MONITOR, 10"
*WIRING, PRODUCT LINK ELITE
CAMERA, REAR + RH VIEW
GRADE SENSOR, R10'6" STICK
CYLINDER, BKT, CB2
LINES, DRAIN, PQC
LIGHTS PKG, REACH & SLR BOOM
COLD STARTING, ETHER
TIP, PENETRATION PLUS ADVANSYS
*COUNTERWEIGHT, 14,770LB
*UNDERCARRIAGE, LONG
*UPPER COVER, CENTER
*CIRCUIT, ADVANCE COMBINED
LINKAGE, BKT CB2 W/EYE GRADE
PROD LINK, PLE643/PLE743 RADIO
*LINES, A/C
*LIGHT, REACH BOOM LH & SLR LH
*LIGHT, REACH BOOM & SLR RH
JOYSTICKS, VERTICAL SLIDER
*RADIO MODULE, PL243 CELLULAR
*TRAVEL, ALARM
FILM, EXTERIOR, ANSI
*330 07 EXCAVATOR ARRANGEMENT
BATTERIES, 2
TRACK, 31" TG
BOOM TUBE W/EOU
LINES, HP, REACH BOOM
*SWIVEL, W/SWING SENSOR
LINES, QC, REACH BOOM
PRICED NEW 09/26/22 EK
FILM, INTERIOR, ANSI
FILM, EMC
INTEGRATED RADIO, W/O DAB
FILM, STICK WARNING, ANSI
NETWORK MANAGER, STD
LIGHTS, CAB, W/O 360
INSTRUCTIONS, ENGLISH
FILM, ROPS
LINES-QC, R10'6" STICK
CONTROL, QC
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen