Caterpillar 328DLCR

Caterpillar 328DLCR

Prijs
95.000 USD
Jaar
2008
Gebruiksuren
7713 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 328DLCR
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerGTN00138
Voorraad nummerEQN098059
Catalogus nummerCU4428590
Jaar2008
Uren7713 h
LandVerenigde Staten
PlaatsOmaha, NE
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 95.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
Extra informatie328D CLR HYD. EXCAVATOR MA1
328D LCR HYDRAULIC EXCAVATOR
ALARM, TRAVEL
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BOOM, REACH 20'3"
CAB,WITH POLYCARBONATE WINDOWS
CHANGER, HAND CONTROL PATTERN
CONVERTER, 5A-12V
EXIT, SECONDARY, REAR WINDOW
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, TRACK GUIDING
GUARD, VANDALISM
INDICATOR, WATER SEPARATOR
JOYSTICK, BASIC
LIGHTS, WORKING, CAB MOUNTED
LINKAGE, BUCKET, CB2-FAMILY
MAT, FLOOR
PANEL, STD START SWITCH
PLATE, NEW MACHINE CERTIFICATE
PUMP, FUEL PRIMING, ELECTRIC
RADIO, 24V AM/FM
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
STICK, R10'6"CB2
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
algemeen uiterlijk
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenControl valve, pump and cooler doors are bent and dented
  • Geselecteerde AfdelingenPanel below the windshield is dented. Panel below cooler door is bent
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenUpper structure and cab entry grabs are bent
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPaint is faded, scratched and scuffed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenUpper structure steps are bent
  • JaMachine needs washed and cleaned
  • Nee
safety items
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Ja
meters, cabine, console
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenAmbient air temperature was too cold to test properly
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenTop hatch is weathered and hard to see through
  • Geselecteerde AfdelingenMeter works, but lens is broken
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSeat cover is worn out
  • Goed
  • JaAlarm is inoperable
  • Nee
  • Nee
  • Wiper arm is broken, but the motor does work. The dome light is broken
motor
  • Geselecteerde AfdelingenDusty
  • Goed
  • Goed
  • JaEngine has some blowby
  • Ja
  • Nee
  • JaOil filter, valve cover and dipstick tube leak
  • Nee
  • Green
  • Engine seemed to be hard starting. May have injector issues
  • Normal
  • Normal
koelsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Nee
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBoom lights are gone
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Geselecteerde AfdelingenLeft boom cylinder is leaking and needs resealed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSwing gear box oil is overfull. May have a swing motor seal that is leaking
  • Goed
  • Goed
  • Overfilled
giek
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMain boom and cylinder pins have a fair amount of play in them
graafarm
  • Geselecteerde AfdelingenStick mount pin has some play in it
  • Goed
bak
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBukcet linkages have a fair amount of play in them
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Nee
  • 42"
eindaandrijvingen
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Dragerrollers vooraan38.138.12424
Dragerrollers achteraan38.138.12424
Tussenwielen vooraan23234040
Koppelingen33.833.81212
Pinnen & bussen (extern)10.510.52525
Pinnen & bussen (intern)8688682525
Rupsrol 144.644.35255
Rupsrol 246.346.33333
Rupsrol 346.346.33333
Rupsrol 446.346.33333
Rupsrol 546.346.33333
Rupsrol 946.346.33333
Rupsschoenen (breedte)39.439.41616
Rupsframe - linksGoed
Rupsframe - rechtsGoed
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE73% - Machine has aftermarket undercarriage on it. Used Cat specs for percentages
koppeling onderdeelnummerVTrack
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
NMCZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Rory Whaley
Telefoon:+1 402 402 7408103
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon