Snel Zoeken

Caterpillar 326FL

Caterpillar 326FL

Prijs
op aanvraag
Jaar
2019
Gebruiksuren
2.792 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

HOLT CAT
San Antonio, TX
+1 7262167607
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCaterpillar 326FL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerFBR20555
Voorraad nummerHLK036855
Catalogus nummer4726466
Jaar2019
Uren2.792 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSan Antonio, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTWop aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Accessoires
AIRCONDITIONERAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
VERLICHTINGLIGHTING
PEDAAL RECHTDOOR RIJDENSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Extra informatie9' 8" STICK
31" TRACK
PIN GRABBER LINES AND CONTROL
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen