Caterpillar 326FL

Caterpillar 326FL

Prijs
131.355 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
3876 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 326FL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerWGL00759
Voorraad nummerHLK027127
Catalogus nummerCU4280517
Jaar2016
Uren3876 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSan Antonio, TX
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 131.355
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Extra informatie9' 8" Stick, 31" Triple Grouser Track
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Extra informatie9' 8" Stick, 31" Triple Grouser Track
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Used Equipment Sales
Telefoon:+1 2109413407
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources