Caterpillar 326F L

Caterpillar 326F L

Prijs
160.000 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
3376 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 326F L
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerWGL00194
Voorraad nummer001502110
Catalogus nummerCU2147229
Jaar2015
Uren3376 h
LandVerenigde Staten
PlaatsGarner, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 160.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
ONDERSTEL, LANGUNDERCARRIAGE, LONG
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
DUIM, HYDRAULISCHTHUMB, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Extra informatie10' BI-DIRECTIONAL CONVEYOR W/6" SHIFT
10' ROAD WIDENER
115CS30525
12-85-15 W2305 NEW 2/19
2 WHEEL DRIVE & 2 WHEEL STEER
2' TO 3' TELESCOPING STRIKE OFF GRP.
2,300 LBS. CWT. KIT GRP.
2ND 2' TO 3' TELESCOPING STRIKE OFF GRP.
2ND OUTER EDGE PLATE & SUPPORT GRP.
336F L HEX AM-N DCA1A
6' PAVING PKG. (1',2' & 3' TOOLS)
6015B ME BACKHOE UNIT W/ CAT C27 TIER 4 FINAL
CAT 3.4 T4F ENGINE
FULL TRACK GUARDS
GRADE & SLOPE PREP GRP.
HINGE SECTION GRP.
HYDRAULIC 12 KW GENERATOR GRP.
HYDRAULICALL ADJUSTABLE PUSH ROLLER 14" GRP.
HYDRAULICALLY RAISE & LOWER FRONT HOPPER 14" GRP.
INDUSTRIAL CHARGER
LED STROBE LIGHT GRP.
OPPOSITE SIDE HYDRAULICS & SUPPORT GRP.
OSCILLATING PUSH ROLLERS
PRODUCT LINK - CELLULAR, VIMS
REAR WHEEL DRIVE & STEER GRP.
SPRAY DOWN SYSTEM GRP.
W/_SB 350 GRAY 480/3/60 AC1000
WEILER W530A ROAD WIDENER
WORK LIGHTS GRP.
Z80/60
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
ONDERSTEL, LANGUNDERCARRIAGE, LONG
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
DUIM, HYDRAULISCHTHUMB, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Extra informatie10' BI-DIRECTIONAL CONVEYOR W/6" SHIFT
10' ROAD WIDENER
115CS30525
12-85-15 W2305 NEW 2/19
2 WHEEL DRIVE & 2 WHEEL STEER
2' TO 3' TELESCOPING STRIKE OFF GRP.
2,300 LBS. CWT. KIT GRP.
2ND 2' TO 3' TELESCOPING STRIKE OFF GRP.
2ND OUTER EDGE PLATE & SUPPORT GRP.
336F L HEX AM-N DCA1A
6' PAVING PKG. (1',2' & 3' TOOLS)
6015B ME BACKHOE UNIT W/ CAT C27 TIER 4 FINAL
CAT 3.4 T4F ENGINE
FULL TRACK GUARDS
GRADE & SLOPE PREP GRP.
HINGE SECTION GRP.
HYDRAULIC 12 KW GENERATOR GRP.
HYDRAULICALL ADJUSTABLE PUSH ROLLER 14" GRP.
HYDRAULICALLY RAISE & LOWER FRONT HOPPER 14" GRP.
INDUSTRIAL CHARGER
LED STROBE LIGHT GRP.
OPPOSITE SIDE HYDRAULICS & SUPPORT GRP.
OSCILLATING PUSH ROLLERS
PRODUCT LINK - CELLULAR, VIMS
REAR WHEEL DRIVE & STEER GRP.
SPRAY DOWN SYSTEM GRP.
W/_SB 350 GRAY 480/3/60 AC1000
WEILER W530A ROAD WIDENER
WORK LIGHTS GRP.
Z80/60
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • uitrustingsstukken
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
algemeen uiterlijk
  • Nee
  • Nee
  • JaDuring last service
  • Overall good appearance
  • Geselecteerde AfdelingenDented
  • Goed
  • Goed
  • GoedScuffs
  • Geselecteerde AfdelingenTool box & lower guard cosmetics
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBoth rear doors minor denting
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBoth minor bends
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenTool box steps bent
safety items
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Full
  • Full
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedStains
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Starts & charges well
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Operates well. HPCU installed
  • Good
  • Geselecteerde AfdelingenRight cylinder seeping
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedLower guards installed and pushed up
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • JaCat hyd.
  • Overall good
giek
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • Nee
  • Cat
  • Overall good
  • 48" Bucket
  • GoedSmall dent back side
  • Geselecteerde AfdelingenSome wear
  • Geselecteerde AfdelingenSome wear
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
eindaandrijvingen
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Ja
KanonTrack adjusters good
koppeling onderdeelnummer335-9246-47
OpmerkingenLower track wear guide guards installed
Opmerkingen 1Overall good U/C
Pinnen & bussen (extern)Just turned @ 3378 hrs.
Pinnen & bussen (intern)Sealed
SegmentenNew
Rupsplaten32" TG Shoes
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Carrier Rollers Front117 mm115 mm1830
Carrier Rollers Rear117 mm115 mm1830
Idlers Front21 mm21 mm2424
Links105 mm105 mm1818
Pins & Bushings (External)11
Pins & Bushings (Internal)764 mm764 mm2525
Segments11
Track Roller 120 mm20 mm3030
Track Roller 219 mm19 mm2020
Track Roller 419 mm19 mm2020
Track Roller 519 mm19 mm2020
Track Roller 719 mm19 mm2020
Track Roller 820 mm20 mm3030
Track Shoes (Width)1010
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspection performed @ 3378 hrs.
  • Overall good machine
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cameron Wallace
Telefoon:+1 919 890 4242
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources