Snel Zoeken

Caterpillar 323FL

Caterpillar 323FL

Prijs
op aanvraag
Jaar
2017
Gebruiksuren
5.672 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Böblingen
Basis informatie
MerkCaterpillar 323FL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerPLB10091
Voorraad nummerPLB10091
Catalogus nummer4906807
Jaar2017
Uren5.672 h
LandDuitsland
PlaatsBöblingen, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW (19%)op aanvraag
Prijs inclusief BTWop aanvraag
Details
Extra informatieTRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
ENGINEPOWER: 165 HP
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
LENGTH OF STICK: 290 MM
OPERATING WEIGHT: 23.7 T
BOOM: MONO BOOM
GRAPPLE LINE: YES
KIND OF STICK: STANDARD
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen