Caterpillar 323F L

Caterpillar 323F L

Prijs
op aanvraag
Jaar
2017
Gebruiksuren
2622 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 323F L
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerYEJ10359
Voorraad nummerEQ053024
Catalogus nummerCU4276506
Jaar2017
Uren2622 h
LandVerenigde Staten
PlaatsRaleigh, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
ONDERSTEL, LANGUNDERCARRIAGE, LONG
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
DUIM, HYDRAULISCHTHUMB, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Extra informatie323F L HEX AM-N BCF2
BATTERY, STANDARD
BUCKET-HD, 48" 1.56 YD3
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COMBINED CIR STP PKG
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
FRONT LINES, STD
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LINES, HP, R9'6" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK DRAINS, READY (OIL)
ROLL ON-ROLL OFF
SIDECUTTERS, HEAVY DUTY
STICK, 9'6'' B1 HD CGC
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUCTION LINES, PUMP STD
TIP, PENETRATION PLUS
TRACK, 31" TG HD (GLT) PRESS
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
ONDERSTEL, LANGUNDERCARRIAGE, LONG
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
DUIM, HYDRAULISCHTHUMB, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Extra informatie323F L HEX AM-N BCF2
BATTERY, STANDARD
BUCKET-HD, 48" 1.56 YD3
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COMBINED CIR STP PKG
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
FRONT LINES, STD
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LINES, HP, R9'6" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
QUICK DRAINS, READY (OIL)
ROLL ON-ROLL OFF
SIDECUTTERS, HEAVY DUTY
STICK, 9'6'' B1 HD CGC
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUCTION LINES, PUMP STD
TIP, PENETRATION PLUS
TRACK, 31" TG HD (GLT) PRESS
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • uitrustingsstukken
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
algemeen uiterlijk
  • Nee
  • JaDuring last service
  • Overall good appearance
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Full
  • Full
  • Working cab radio and rear camera
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Starts & charges well
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Operates well. HPCU installed
  • Good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedLower guards installed and pushed up
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • JaCat Hyd
  • Overall good
giek
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • Nee
  • Cat
  • Overall good
  • 48" Bucket
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
eindaandrijvingen
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
KanonTrack adjusters good
koppeling onderdeelnummer335-9246-47
OpmerkingenLower track wear guide guards installed
Opmerkingen 1Overall good U/C
Pinnen & bussen (extern)Not turned
Pinnen & bussen (intern)Sealed
Rupsplaten32" TG Shoes
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Carrier Rollers Front118 mm118 mm1212
Carrier Rollers Rear118 mm118 mm1212
Idlers Front20 mm20 mm11
Links106 mm106 mm11
Pins & Bushings (External)59 mm59 mm1010
Pins & Bushings (Internal)762 mm762 mm1010
Segments1010
Track Roller 118.5 mm18.5 mm1414
Track Roller 218 mm18 mm77
Track Roller 418 mm18 mm77
Track Roller 518 mm18 mm77
Track Roller 718 mm18 mm77
Track Roller 818.5 mm18.5 mm1414
Track Shoes (Width)11
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspection performed @ 1496 hrs.
  • Overall good machine
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cameron Wallace
Telefoon:+1 919 890 4242
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources