Caterpillar 323F L

Caterpillar 323F L

Prijs
165.000 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
2487 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 323F L
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerYEJ00312
Voorraad nummerEQ009761
Catalogus nummerCU2284051
Jaar2015
Uren2487 h
LandVerenigde Staten
PlaatsGarner, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 165.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
ONDERSTEL, LANGUNDERCARRIAGE, LONG
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
DUIM, HYDRAULISCHTHUMB, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Extra informatie320
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
ONDERSTEL, LANGUNDERCARRIAGE, LONG
FRAME ONDERWAGEN, STANDAARDCARBODY, STANDARD
DUIM, HYDRAULISCHTHUMB, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
PEDAAL MET RECHTE BEWEGINGSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Extra informatie320
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • uitrustingsstukken
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
algemeen uiterlijk
  • Nee
  • Nee
  • JaDuring last service
  • Overall good appearance
  • GoedMinor dent
  • Goed
  • GoedMinor rear cosmetics
  • GoedMinor cosmetics
  • GoedMinor lower guard bends
  • GoedMinor bend
  • Goed
  • GoedMinor left side denting
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedMinor bends
safety items
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Full
  • Full
  • Working cab radio and rear camera
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedMinor tear
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Starts & charges well
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Operates well. HPCU installed
  • Good
  • Goed
  • GoedMinor scuffing, but not leaking
  • Goed
  • Goed
  • GoedLower guards installed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • JaCat Hyd
  • Overall good
giek
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
graafarm
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • Nee
  • Cat
  • Overall good
  • 48" Bucket
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedSide cutters installed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
eindaandrijvingen
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
KanonTrack adjusters good
DragerrollersLeft side rollers flat spotted
koppeling onderdeelnummer335-9246-47
OpmerkingenLower track wear guide guards installed
Pinnen & bussen (extern)Not turned
Pinnen & bussen (intern)Sealed
Rupsplaten32" TG Shoes
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Carrier Rollers Front116 mm116 mm2424
Carrier Rollers Rear114 mm116 mm3624
Idlers Front20.5 mm20.5 mm1212
Links105.5 mm105.5 mm99
Pins & Bushings (External)57 mm57 mm7575
Pins & Bushings (Internal)763.5 mm763.5 mm2020
Segments7575
Track Roller 119.5 mm19.5 mm2828
Track Roller 219 mm19 mm2121
Track Roller 419 mm19 mm2121
Track Roller 519 mm19 mm2121
Track Roller 719 mm19 mm2121
Track Roller 819.5 mm19.5 mm2828
Track Shoes (Width)55
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspection performed @ 2331 hrs.
  • Overall good machine
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cameron Wallace
Telefoon:+1 919 890 4242
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources