Caterpillar 321D LCR

Caterpillar 321D LCR

Prijs
250.000 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
3633 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 321D LCR
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerMPG01187
Voorraad nummerEQ076988
Catalogus nummerCU4344440
Jaar2015
Uren3633 h
LandVerenigde Staten
PlaatsRaleigh, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 250.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
AUTOMATISCHE SMERINGAUTO LUBE
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
ONDERSTEL, LANGUNDERCARRIAGE, LONG
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Extra informatie321
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
AUTOMATISCHE SMERINGAUTO LUBE
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
GIEK, EENDELIGBOOM, 1 PIECE
ONDERSTEL, LANGUNDERCARRIAGE, LONG
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Extra informatie321
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • hydrauliek
  • uitrustingsstukken
  • giek
  • graafarm
  • bak
  • eindaandrijvingen
  • undercarriage
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
algemeen uiterlijk
  • Nee
  • JaDuring last service
  • Overall good appearance
  • Geselecteerde AfdelingenMinor cosmetics
  • Goed
  • Goed
  • GoedMinor tool box area cosmetics
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBent
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedMinor skirt cosmetics
  • Geselecteerde AfdelingenRt front tool box area step bent
safety items
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Full
  • No rear camera installed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenStains
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Red
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Starts & charges well
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Operates well. HPCU installed
  • Good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedLower guards installed and bent
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • JaCat H140E Hammer w/ hammer auto lube system
  • Good
giek
  • Overall good
  • GoedMinor hammer cosmetics
  • Goed
  • Goed
graafarm
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
bak
  • Overall good
  • GoedSome wear
  • GoedSome wear
eindaandrijvingen
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
undercarriage
toestand Meting
(L)
Meting
(R)
% Versleten
(L)
% Versleten
(R)
Pinnen & bussen gedraaid?Nee
KanonTrack adjusters good
koppeling onderdeelnummer9W3137 & 38
OpmerkingenComplete set of lower guards installed
Opmerkingen 1Overall good U/C
Pinnen & bussen (extern)Not turned
Pinnen & bussen (intern)Sealed
Rupsplaten32" TG Shoes
Track Frame - LeftGoed
Track Frame - RightGoed
Carrier Rollers Front117 mm117 mm1818
Carrier Rollers Rear117 mm117 mm1818
Idlers Front20 mm20 mm11
Links105 mm105 mm99
Pins & Bushings (External)58.5 mm58.5 mm3030
Pins & Bushings (Internal)762 mm762 mm1010
Segments3030
Track Roller 119.5 mm19.5 mm2828
Track Roller 2GUARDGUARD
Track Roller 3GUARDGUARD
Track Roller 4GUARDGUARD
Track Roller 5GUARDGUARD
Track Roller 6GUARDGUARD
Track Roller 7GUARDGUARD
Track Roller 819 mm19 mm2828
Track Shoes (Width)24 mm24 mm77
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspection performed @ 3575 hrs.
  • Overall good machine
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cameron Wallace
Telefoon:+1 919 890 4242
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources