Caterpillar 321DLCR

Caterpillar 321DLCR

Prijs
op aanvraag
Jaar
2012
Gebruiksuren
5371 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 321DLCR
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerTXA00427
Voorraad nummerTXA00427
Catalogus nummerCU4537090
Jaar2012
Uren5371 h
LandDuitsland
PlaatsLaatzen
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW (19%)-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieUNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
LENGTH OF STICK: 290 MM
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
ENGINEPOWER: 140 HP
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
OPERATING WEIGHT: 24.8 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Marc Buesing
Duitsland
Telefoon:+49 5102 7002 11
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon